Przetwarzanie sekcji drzwi przednich
Rozwiązania systemowe | Inżynieria mechaniczna i zakładowa
Raptor, nasza zrobotyzowana komórka produkcyjna, w akcji podczas kompletnej obróbki profilu drzwi wejściowych - od surowca po ostateczny kontur. Element drzwi składa się z rdzenia z pianki PU i warstw PVC, które są powszechnie stosowane w produkcji drzwi przemysłowych. Raptor jest wyposażony w wielofunkcyjną głowicę robota z dwoma kołnierzami, interfejs szybkiej wymiany dla wydajnej wymiany narzędzi oraz zintegrowaną wewnętrzną transmisję energii elektrycznej, płynnej i pneumatycznej - w tym systemy danych i sygnalizacji. Proces rozpoczyna się od precyzyjnego konturowania zewnętrznego za pomocą frezu górnowrzecionowego, po którym następuje precyzyjne wycięcie za pomocą frezu walcowo-czołowego. Wycięta sekcja jest automatycznie pozycjonowana przez chwytak próżniowy. Wręb w wyciętym obszarze jest frezowany, zanim stół roboczy obróci się z powrotem do pozycji rozładunku, a gotowy element jest usuwany ręcznie.
Więcej informacji można znaleźć tutaj: Komórka produkcyjna na bazie robota Raptor - Zimmer Group